製品の公開
Floor Drains Blueline FRPP NH
Orion

Floor Drains Blueline FRPP NH

Google翻訳”,

Blueline FRPP フロアドレンは、学校、大学、研究施設などの実験室といった化学廃棄物排水用途に使用されます。Blueline FRPP は、難燃性熱可塑性樹脂であるプロキシレン ブルーライン樹脂から成形されており、一般的な有機鉱酸とその塩、強アルカリと弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性があります。接合方法は 2 つあります。No-Hub メカニカルジョイントは、標準的な手工具のみで済む、経済的で迅速かつ簡単な方法です。No-Hub は、ステンレス鋼製の外側カップリングを使用して、気密性が高く、漏れがなく、再構成可能な接合部を作成します。Rionfuse CF 電気融着接合システムは、腐食性の酸や化学物質に強い接合部を簡単に作成できます。Rionfuse カップリングには太いゲージのワイヤーが成形されており、Rionfuser 電気融着機を使用して、永久的に気密性の高い接合部を迅速に作成できます。

仕様
  • Features

    • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
    • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Used in chemical waste drainage applications
技術仕様
  • Unique refFloor-Drains-Blueline-FRPP-NH
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings