製品の公開
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Google翻訳”,

Orion FD-1PRは、ASTM D4101規格に適合した難燃性ポリプロピレン素材を使用した、耐腐食性に優れた床排水口です。下部には1/2インチのトラッププライマー接続部があります。グレーチング(耐荷重10,000ポンド)、プラグ、カバーは、強度と耐久性を高めるために繊維強化ポリプロピレン製です。

注:漏斗はFD-1PRグリルのプラグと交換して使用します。

技術仕様
  • Unique refFloor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings