製品の公開
Floor Drains Plenum Plus PVDF SF
Orion

Floor Drains Plenum Plus PVDF SF

Google翻訳”,

Plenum Plus PVDFフロアドレンは、学校、大学、研究施設などの実験室における化学廃棄物排水用途に使用されます。Plenum Plus PVDFは、多くの溶剤、酸、塩基、ハロゲンに対して優れた耐薬品性を備えています。また、幅広い温度範囲で優れた耐摩耗性、誘電特性、機械的強度を発揮するため、要求の厳しい用途に最適です。接合にはソケットフュージョン方式を採用しており、強固で耐久性があり、気密性の高い接合部を実現します。この熱融着方式では、温度制御された加熱ツールを使用し、過酷な使用環境下でも機能する、永続的で改ざん防止機能のある接合部を迅速に形成します。

仕様
  • Features

    • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance and strength over a wide temperature range
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance to many solvents, acids, bases, and halogens
技術仕様
  • Unique refFloor-Drains-Plenum-Plus-PVDF-SF
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings