製品の公開
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
    Orion

    Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH

    Google翻訳”,

    Blueline FRPPフロアドレン(5インチ角型ステンレススチールストレーナー付き)は、学校、大学、研究施設の実験室などの化学廃棄物排水用途に使用されます。Blueline FRPPは、プロキシレンブルーライン樹脂から成形されています。この樹脂は難燃性熱可塑性材料で、一般的な有機鉱酸とその塩、強アルカリと弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性があります。接合方法は2種類あります。No-Hubメカニカルジョイントは、標準的な手工具のみで済む、経済的で迅速かつ簡単な方法です。No-Hubは、ステンレススチール製の外側カップリングを使用して、気密性が高く、漏れがなく、再構成可能な接合部を作成します。Rionfuse CF電気融着接合システムは、強力な酸や化学物質に耐性のある強力な接合部を簡単に作成できます。Rionfuseカップリングには太いゲージのワイヤーが成形されており、Rionfuser電気融着機を使用して、永久的に気密性の高い接合部を迅速に作成できます。

    仕様
    • Features

      • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • For use in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities
    技術仕様
    • Unique refFloor-Drains-Square-Blueline-FRPP-SS-NH
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings