ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
このNeutraGuard III pHモニタリングシステムは、2チャンネルpHモニターと2つの10メートルケーブルおよびプローブアセンブリで構成されています。モニターには、デュアルセンサーステーション、ユーザーが設定可能な高/低アラームポイントとアナライザー/センサーの故障を示すpHアナライザーが搭載されています。120VAC、15AMPコンセント、リモートアラーム通知、およびビルメンテナンスシステムへの容易な接続に対応する配線済みです。このシステムには、それぞれ10メートルケーブルと1.5インチ気密挿入治具で構成される2つの工業用pHケーブルおよびプローブアセンブリが含まれています。T16サンプリングタンクは別売りです。

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。