製品の公開
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950239
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950239

Google翻訳”,

このNeutraGuard III pHモニタリングシステムは、2チャンネルpHモニターと2つの50メートルケーブルおよびプローブアセンブリで構成されています。モニターには、デュアルセンサーステーション、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントを備えたpHアナライザー、およびアナライザー/センサーの故障検出機能が搭載されています。120VAC、15AMPコンセント、リモートアラーム通知、およびビルメンテナンスシステムへの容易な接続に対応する配線済みです。このシステムには、それぞれ50メートルケーブルと1.5インチ気密挿入治具で構成される2つの工業用pHケーブルおよびプローブアセンブリが含まれています。T16サンプリングタンクは別売りです。

仕様
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 50M cables with probes
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
技術仕様
  • Unique refNGIII-pH-Monitor-2-Ch-50m-Cable-Probe-950239
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他