QシリーズVerticalManagerはシンプルで組み立てが速く、LegrandStandardEIARackおよびMightyMo6EnhancedSystemへの取り付けがさらに簡単です。組み立てと設置は、軽量でモジュール式のマネージャーコンポーネントを使用する1人の作業です。
•スナップフィットツールレスアセンブリ
•軽量プラスチックアセンブリ
•個々のRUケーブル管理用の頑丈でありながら柔軟なフィンガー
•4"、6"、10 "、および12"の幅
•6'、7'、および8'の高さ
•ケーブル管理リアワイヤーケージフレーム
•オプションのリアマウントケーブルリング
•RUフィンガー用のオプションの特許取得済みベンド制限/ケーブル保持クリップ
•標準のEIA2および4ポストラックにマウントします
•MightyMo6拡張ラックにマウント
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |