製品の公開
26RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Plexi Door
26RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Plexi Door
    Ortronics

    26RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Plexi Door

    Google翻訳”,

    スイングアウトウォールマウントキャビネットは、床面積が限られている場所に最適です。 Swing-Outは、壁に取り付けた状態で、機器の前面と背面にアクセスできます。スイングアウトウォールマウントキャビネットは、データクローゼット、小さな小売店、小さな建物のネットワークで使用できます。この26RUバージョンは、便利で大容量であり、設置された機器にセキュリティと可視性を提供するプレキシガラスのロックドアを備えています。頑丈なキャビネットの定格荷重は300ポンドで、PCIに準拠しています。

    •壁掛け:床面積が限られているアプリケーションやエリアに最適
    •安全:ロッキングプレキシガラスの前面、リバーシブルのヒンジ付きドアを備えています
    •頑丈な構造: UL2416に準拠した定格荷重300lbの溶接鋼構造
    •調整可能なラックスペース: 26RUEIAラックレールの内側は調整可能です
    •ボンディングと接地: UL2416のボンディングと接地
    •深いフットプリント:キャビネットに最大23.5インチの深さの機器を取り付けます
    •後部ケーブル入口:壁を通る大きなケーブル束と後部パネルのいくつかの小さなケーブル出口ノックアウト用のキャビネット後部の大きなケーブルカットアウト
    •付属のケーブルリング:フロントケーブル管理リングが含まれています

    仕様
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: SWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Swing-Out Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 300 lbs
      UL Load Capacity: 300 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    技術仕様
    • Unique refSWM26RUPL-26-26
    • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
    • コレクションWall Mount Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)49.5
    • 幅(inch)26
    • 奥行き(inch)28
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • UNSPSC名称Electrical cable and accessories
    • UNSPSC261216
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード27 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClassNumber23-19 15 00
    • OmniClassタイトルCommunication Specialties

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国