垂直ウォールマウントシステムは、エッジコンピューティング、およびすべての建物ネットワークのニーズに対応する薄型ソリューションです。 8RUバージョンは、壁からわずか18インチ離れた位置にありながら、30インチを超える深さの機器を設置できます。オプションのアクセサリの多くを使用してカスタマイズすると、垂直ウォールマウントシステムは多くの完全なコンピューティングの組み合わせに対応できます。垂直壁取り付けシステムは、構成、統合、およびインストールが簡単です。 150ポンドのUL2416認定の定格荷重により、可能な限り最も高密度の構成を処理できます。分割ドアの設計により、前面ドアの背後にある重要な機器を保護しながら、上部でのユーザーアクセスが可能になります。オプションの特許取得済みのレバーロック機器パネルを使用すると、ラックに取り付けられない小型のルーター、ハブ、およびコンピューターの取り付けも簡単になります。
•薄型: 18インチの奥行きにより、8RU相当の機器スペースを維持しながら、壁からの突出を最小限に抑えます
•分割ドアの設計:分割ドアの設計により、両方をロック可能な個別のアクセスポイントが可能になります
•深い機器の取り付け:垂直設計は最大36インチの深い機器を受け入れ、市場のほとんどのスイッチとサーバー設計を受け入れます
•用途の広いレール取り付け場所:ラックレールを取り付ける3つの方法(左、中央、右)により、取り付けられた機器の側面にあるケーブル配線に簡単にアクセスできます。
• UL2416に認定済み:最大150 lbs(フロントドアで30 lbs)の定格荷重、および接地とボンディングのサポート
•ピボットパッチングRUレール:パッチ適用アプリケーション(2RUおよび4RU)専用のピボットレールにより、パネルの背面で簡単に終端処理できます
•特許取得済みのレバーロックシステム:小型機器を取り付けるためのリアパンとフロントドアのレバーロックパネルをサポート
•リバーシブルドア:ドアはフィールドで反転させ、キャビネットの左側または右側から回転させることができます
•ケーブルおよびファンのノックアウト:ファンまたはケーブル/コンジットパススルーを設置するためのノックアウトポイントが含まれています
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |