製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ortronics/products/717a5a8b-1167-4a42-8c34-f0fa8cff3048
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Ortronics
フォロー
Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a
Google翻訳”,
原文を見る
Ortronics Clarityフラットパッチパネルは、適切なEIA/TIAカテゴリのパフォーマンス要件に準拠したコンポーネントです。標準の密度設計は、ケーブル接続用の追加スペースを提供し、3、4、または6ラックユニットを占有します。高密度設計は、ラックスペースを最大化するために1つまたは2つのラックユニットを占有します。すべてのパネルは19インチ幅で、ポートは6ポートまたは8ポートモジュールにグループ化されています。これらの製品は、Clarityリンクおよびチャネルソリューションの一部であり、インストールされたパフォーマンスに大きな余裕をもたらします。
機能と利点:
ETLが適切なTIAカテゴリコンポーネント仕様に検証されました:コンポーネントのパフォーマンスを保証します
クラリティパッチコードに合わせて中央を調整:より透明な嵌合ユニオン
ユニバーサルワイヤード110ターミネーション:T568AおよびT568Bインストールをサポート
新しいIDCハウジング:より大きな導体を処理します
付属のリアケーブル管理:適切なケーブル配線をサポートします
高密度設計:ラックの使用率を最大化します
ケーブル直径範囲:22-26 AWG
ラベルフィールドとアイコンの互換性
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ortronics-1000
コレクションセット
Communication and Data Processing Equipment
コレクション
Copper Patch Panels
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-19
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.legrand.ca/search.aspx?q=clarity%20flat%20patch%20panel&r&utm_source=/search.aspx?q=clarity%20flat%20patch%20panel&r&utm_medium=redirect
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
ダウンロード
Eaton
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
ダウンロード
Chatsworth Products
Fixed Wall-Mount Equipment Rack
ダウンロード
Chatsworth Products
Standard Busbar
4.3
(
16
)
ダウンロード
Eaton
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
ダウンロード
Chatsworth Products
ThinLine™ II Wall-Mount Cabinet
ダウンロード