製品の公開
Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6
Ortronics

Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6

Google翻訳”,


ケーブル管理付きパッチパネル-ヒンジ付きクラリティパネルには、背面アクセスが制限されているアプリケーションを支援するケーブル管理パネルが含まれています。パネルは、管理リング上に置いたまま、ヒンジで下ろした位置で終端できます。パネルは、16.25インチの深さのMightyMoラックに背中合わせに取り付けることもできます。パネルには、標準密度と高密度があります。ヒンジ付きケーブル管理パネルを備えたClarity高密度および標準密度パッチパネルはどちらも、TIA/EIAカテゴリ5eおよびカテゴリ6のパフォーマンス要件に準拠したコンポーネントです。高密度24ポートパネルは2つのラックユニットを占有し、19"x3.5"の大きさです。高密度48ポートパネルは4ラックユニットを占有し、19"x7"の大きさです。標準密度の24ポートパネルは4ラックユニットを占有し、標準密度の48ポートパネルは5ラックユニットを占有します。ジャックは6ポートモジュールにグループ化されています。これは、Clarityリンクおよびチャネルソリューションの一部であり、インストールされたパフォーマンスに大きな余裕をもたらします。
  • ラックの前面からパネルの背面へのアクセスを提供します。背面へのアクセスが制限されているアプリケーションをサポートします。
  • ヒンジダウン位置で終端可能:迅速で便利なケーブル終端。
  • ETLはTIAカテゴリ5eおよび6コンポーネント仕様で検証済み:コンポーネントのパフォーマンスを保証します
  • クラリティパッチコードに合わせて中央を調整:より透明な嵌合ユニオン。
  • ユニバーサルワイヤード110ターミネーション: T568AおよびT568Bのインストールをサポートします。
  • 新しいIDCハウジング: 22〜26AWGのケーブル直径範囲を処理します
  • 付属のリアケーブル管理:適切なケーブル配線をサポートします。
技術仕様
  • Unique refortronics-1006
  • コレクションセットDistribution Devices
  • コレクションCopper Patch Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク