製品の公開
Clarity SNAP ™ Flat Patch Panels, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity SNAP ™ Flat Patch Panels, Category 5e, 6, 6a

Google翻訳”,


Ortronics SNAPフラットパッチパネルは、事前構成および事前終了されたソリューションで優れたパフォーマンスを発揮する完全にモジュール化されたシステムを提供します。 SNAPパネルは、調整可能な深さのリア管理バーを追加することで、リアケーブル管理を改善します。このバーの後部は取り外し可能で、パネルの最初の終端のためのより多くの作業スペースを提供します。ケーブルがSNAP終端された後、リアバーが取り付けられ、ケーブルとラックの選択に最適な深さに調整されます。

SNAPパネルには、ベンドリミッターの位置決めに関するSNAPも付属しています。ベンドリミッターは、1本のケーブルへのストレスを最小限に抑えながら、すべてのケーブルの適切な曲げ半径を支援します。これは、ケーブルバンドルに特に役立ちます。パネルは、24ポートと48ポートの両方で5e、6、および6Aで使用できます。 SNAPケーブルシステムは、25年間のアプリケーションと保証保証の追加保証を提供します。
技術仕様
  • Unique refortronics-1017
  • コレクションセットDistribution Devices
  • コレクションCopper Patch Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク