製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ortronics/products/66ae49a2-939f-4407-82a8-a8d8a084e88c
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
Interbay Organizers
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Ortronics
フォロー
Interbay Organizers
Google翻訳”,
原文を見る
Ortronics Interbay Organizersは、ベイ間およびベイ内でパッチコードを一括ルーティングして混雑を解消するのに理想的です。インターベイオーガナイザーは、パッチコードオーガナイザーよりも容量が大きくなります。高速ルートを使用すると、回線のトレースと保守が簡単になります。
製品の特徴:
FCM-19-1XL、FCM-19-2XL、およびFCM-19-2XLHは、機器ラックの上部、中央、または下部に取り付ける必要があります。
FCM-19-2XLHは、前後のジャンパーに対応するフィードスルーホールを備えています
大容量のFCM-19-4XLは、ラックの上部または下部に取り付けられます
丸みを帯びたリングエッジがケーブルを保護します
16ゲージ鋼で構成
溶接ケーブルリングも最大のサポートのために鋼で構成されています
Cat 6ケーブルの最大充填容量は、パネルラックユニットのサイズと深さに応じて63〜273の範囲です。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ortronics-1053
コレクションセット
Communication and Data Processing Equipment
コレクション
Racks, Cabinets, and Physical Support
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-19
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.legrand.ca/search.aspx?q=interbay&r&utm_source=/search.aspx?q=interbay&r&utm_medium=redirect
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Chatsworth Products
Fixed Wall-Mount Equipment Rack
ダウンロード
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point
4.8
(
12
)
ダウンロード
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
ダウンロード
Eaton
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
5.0
(
5
)
ダウンロード
Eaton
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
4.1
(
14
)
ダウンロード
Vertiv
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
ダウンロード