製品の公開
Flush Mounting Rails - Fiber Optic
Ortronics

Flush Mounting Rails - Fiber Optic

Google翻訳”,


フラッシュ取り付けレール-Infinium高密度の上げ床パッチパネルにより、設計者は上げ床の下の十分に活用されていない設置スペースを利用できます。 1ラックユニットまたは2ラックユニットの設計で利用可能であり、これにより柔軟性が高まり、プレミアムフロアスペースを最大限に活用できます。これらは、ケーブル配線経路の一部であるレイドフロアエンクロージャーに設置するように特別に設計されています。
  • 床下設置用ファイバーパッチパネル
  • 幅19インチ、高さ1ラックユニットまたは2ラックユニット
  • 角度の付いた取り付けレールを備えた2'x2'の床下エンクロージャー内に設置するように設計されています
  • 取り外し可能/再利用可能なラベリングカード
  • 4つのHDFPシリーズアダプタパネル(1ラックユニット)または8つのHDFPシリーズアダプタパネル(2ラックユニット)を保持します
  • 4つのMomentum4カセット(1ラックユニット)または8つのMomentum 4カセット(2ラックユニット)を保持します
  • LCクワッド容量96ファイバー(1ラックユニット)または192ファイバー(2ラックユニット)
技術仕様
  • Unique refortronics-1081
  • コレクションセットDistribution Devices
  • コレクションFiber Optic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク