製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ortronics/products/01162947-2502-4411-bde3-6dec67b4e4a4
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
Mighty Mo 20 Channel Racks
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Ortronics
フォロー
Mighty Mo 20 Channel Racks
Google翻訳”,
原文を見る
Mighty Mo 20チャネルラックは、あらゆる規模のネットワークに優れた柔軟性と最適な効率を提供するように設計されています。ウォーターフォールが組み込まれた上部トラフは、曲げ半径の制御と効率的なパッチケーブルの配線を提供します。すべてのデプスチャネルラックのハニカムサイドレールは、究極の配電ケーブル管理を提供します。 16-1 / 4 "以上のチャンネルラックでは、ハニカムサイドレールとエアフローバッフルが組み合わされて、サイドベント機器からの吸気と排気を管理する特許取得済みのシステムが作成されます。
注:静的容量2,000ポンド。組み立てが必要です。 「X」テールコードを、黒の場合は「B」、白の場合は「W」に置き換えます。
機能と利点
特許取得済みのチャネル構造:他のタイプのラッキングソリューションよりも水平ケーブルのパフォーマンスを保護します。すべてのラックサイズの六角パターンにより、ケーブル配線が簡素化されます。
ネットワーク機器の空気の流れを最大化するように設計されたハニカムサイドレール:バッフルと組み合わせて、吸気と排気を管理し、サイドベント機器からのコールドアイル/ホットアイルの分配を作成します。
上部と下部のオープンチャネル:水平配電ケーブルの床と天井へのアクセスを可能にします。
チャネルの前面と背面のEIA穴パターン:機器の棚と重い電子機器をサポートし、電源タップやその他のアクセサリを追加のラックスペースを使用せずに背面レールに取り付けることができます。
高密度ラッキングソリューション:7フィートには、前後に45のラックユニットがあります。
垂直管理の選択:すべてのアプリケーションに対応するソリューション。個別のラックユニットフィンガーとヒンジ付きスラムラッチドアを備えた垂直ケーブル管理ケージ、個別のラックユニットフィンガーとスナップオンカバーを備えた垂直ケージ、ヒンジ付きラッチを備えた垂直ケージ、および個別のケーブル管理リング。
滝のあるビルトイントップトラフ:曲げ半径の制御とケーブル配線を提供します。
19 "または23"ラックとして組み立てることができます:追加のハードウェアは必要ありません。 2つのサイズのラックをストックする必要はありません。
付属のスピードナット:ラックの強度を高めながら、スピードと組み立てのしやすさを向上させます。スピードナットを使用すると、2本目のレンチが不要になります。
ラックには、ハードウェアキット、フックとループのDスタイルストラップの2つのパッケージ、および50個の#12-24機器取り付けネジが含まれています。個別のアイテムとして購入する必要はありません。お金の節約。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ortronics-1086
コレクションセット
Communication and Data Processing Equipment
コレクション
Mighty Mo 20 Channel Racks
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2016-08-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.legrand.us/categories/datacommunications/racks-cabinets/rack-systems.aspx?num=30&start=0&fc=ComponentType%3AChannel%252520Rack&fc=ProductSeries%3AMighty%252520Mo%25252020&cc=&ct=
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
ダウンロード
Eaton
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
ダウンロード
Chatsworth Products
Fixed Wall-Mount Equipment Rack
ダウンロード
Chatsworth Products
Standard Busbar
4.3
(
16
)
ダウンロード
Eaton
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
ダウンロード
Chatsworth Products
ThinLine™ II Wall-Mount Cabinet
ダウンロード