製品の公開
Mighty Mo 20  4-Post Rack Baffle Rails
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails

Google翻訳”,


バッフルレールを使用すると、取り付けレールがより深い寸法に設定されている場合でも、16-1 / 4 "、24"、および30"の深さのエアフローバッフルを調整可能な4ポストラックの側面に取り付けることができます。
注:「X」テールコードを、黒の場合は「B」、白の場合は「W」に置き換えます。
機能と利点
  • エアフローバッフルを取り付けるための表面を提供するMM204ポストラックの側面に取り付けます。取り付けレールが16-1/4インチ以外の深さに調整されている場合、エアフローバッフルをラックの側面に取り付けることができます。24 」または30インチ。」
技術仕様
  • Unique refortronics-1088
  • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
  • コレクションMighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク