製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ortronics/products/4fb3e18c-c1fb-4c20-a130-23b6bbdae2e5
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
Mighty Mo 20 Universal Cable Troughs
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Ortronics
フォロー
Mighty Mo 20 Universal Cable Troughs
Google翻訳”,
原文を見る
ユニバーサルケーブルトラフは、Mighty Mo 20チャンネルラックの六角形パターンにスナップし、チャンネルの内側または外側に前後または垂直のトラフを作成するために使用されます。それらは、連続したトラフを作成するために一列に取り付けるか、方向の変更を通じてケーブルをサポートするために30度の増分で回転させることができます。最大3つのHiLOCハーネスをツールなしで各トラフに取り付けることができます。 2 "x 2"サイズには、MightyMoファイバーレースウェイに接続できるスロットが装備されています。
注:「X」テールコードを、黒の場合は「B」、白の場合は「W」に置き換えます。
機能と利点
MM20チャネルラックの六角形パターンにスナップします。ラック間のケーブル用の前後の経路を作成します。
六角形の設計:水平から垂直への経路遷移のためにトラフを30度刻みで回転させることができます。
HiLOC対応:最大3つのHiLOCハーネスシェルをケーブルトラフにスナップして、スイッチとサーバーにゼロ「U」接続を提供できます。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ortronics-1091
コレクションセット
Communication and Data Processing Equipment
コレクション
Mighty Mo 20 Universal Cable Troughs
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2016-08-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.legrand.us/categories/datacommunications/racks-cabinets/rack-systems.aspx?num=60&start=0&fc=ComponentType%3ACable%252520Trough&fc=ProductSeries%3AMighty%252520Mo%25252020&fc=Type%3ARack%252520Accessories&cc=&ct=
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Chatsworth Products
Fixed Wall-Mount Equipment Rack
ダウンロード
Vertiv
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
ダウンロード
Chatsworth Products
ZetaFrame® Cabinet System
ダウンロード
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
ダウンロード
Eaton
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
5.0
(
5
)
ダウンロード
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point
4.8
(
12
)
ダウンロード