製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ortronics/products/1cdea12d-722d-4dc5-90af-91a439edc0aa
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
Mighty Mo 20 End Panels
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Ortronics
フォロー
Mighty Mo 20 End Panels
Google翻訳”,
原文を見る
4.4 "ワイドエンドパネルまたは2.25"幅ナローエンドパネルは、垂直マネージャーが列の端に取り付けられている場合に、MightyMoラックの列の端を仕上げるために使用されます。マネージャーの後ろのラックに直接取り付け、マネージャーに安定した取り付け面を提供し、ラックフレーム内のケーブルを隠します。注:「X」テールコードを、黒の場合は「B」、白の場合は「W」に置き換えます。
機能と利点
Mighty Mo 20ラックの列の最後を仕上げるために使用:ラックチャネルのケーブルを隠しながら、設置をすっきりとしたプロフェッショナルな外観にします。
垂直ケーブル管理ケージと同じ高さに取り付け、取り付け面を提供します。垂直管理ケージに追加のサポートを提供します。
必要なすべての取り付けハードウェアが含まれています
仕様
一般的な情報
色:(B)欠如または(W)ハイト
製品シリーズ:Mighty Mo 20
タイプ:ラックアクセサリ
コンポーネントタイプ:エンドパネル
組み立て/設置情報
付属の取り付けハードウェア:はい
建設情報
コンポーネント:エンドパネル
アメリカの行為のコンプライアンスを購入する
原産国:アメリカ合衆国
American Actステータスの購入:AmericanAct準拠の購入
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ortronics-1095
コレクションセット
Communication and Data Processing Equipment
コレクション
Mighty Mo 20 End Panels
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2016-08-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.legrand.us/categories/datacommunications/racks-cabinets/rack-systems.aspx?num=60&start=0&fc=ComponentType%3AEnd%252520Panel&fc=ProductSeries%3AMighty%252520Mo%25252020&fc=Type%3ARack%252520Accessories&cc=&ct=
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Chatsworth Products
Fixed Wall-Mount Equipment Rack
ダウンロード
Vertiv
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
ダウンロード
Chatsworth Products
ZetaFrame® Cabinet System
ダウンロード
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
ダウンロード
Eaton
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
5.0
(
5
)
ダウンロード
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point
4.8
(
12
)
ダウンロード