製品の公開
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

Google翻訳”,
  • 円形接続のダクトファン。
  • 大容量で非常に優れた効率。
  • 後方に湾曲したブレードを備えたインペラー。
  • アウターローターモーターは、メンテナンスフリーの密閉型ボールベアリングを備えており、非常にエネルギー効率が良いです。
  • 速度制御は、内蔵のポテンショメーター、0-10 V alt で行うことができます。外部制御。
  • 統合されたモーター保護。
  • ジャンクション ボックスのエンクロージャ クラスは IP 54 です。
  • ファンハウジングは、亜鉛メッキ鋼板で製造されています。
  • ダクト接続にはゴム製シールが装備されています。
  • ファンは、ダクト システムに取り付けることを目的としています。
  • ダクト接続ファンは、屋外または湿気の多い環境に設置できます。
  • 任意の位置に簡単に取り付けられます。
    仕様
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    技術仕様
    • Unique refbfc-ec
    • コレクションセットDuct fan with circular connection
    • コレクションNon insulated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC011013
    • ETIM 名Duct fan