製品の公開
Duct fan IFK EC
Östberg

Duct fan IFK EC

Google翻訳”,
  • 円形接続の断熱ダクトファン。
  • 調理器フードと同時に従来の換気を使用できるように、2 つの吸気口を備えた設計になっています。
  • IFK EC は、左側または右側のバージョンで注文できます。
  • 30mmの難燃性断熱材を装備。
  • 高圧に対応しながらも騒音レベルは低く抑えられています。
  • 2つの入口と1つの出口を備えています。
  • 前方に湾曲したブレードを備えたインペラ。
  • EC 外部ローター誘導モーターには、メンテナンス不要の密閉型ボールベアリングが採用されています。
  • 統合されたモーター保護。
  • ジャンクション ボックスのエンクロージャ クラスは IP 54 です。
  • ファンはポテンショメータ (0 ~ 10 V) なしで出荷され、外部制御ケーブルをダクト ファンに付属のメス コネクタに接続する必要があります。
  • ハウジングは亜鉛メッキ鋼板から製造されています。
  • ダクト接続部にはゴムシールが付いています。
  • スイングアウト設計により、メンテナンスと清掃が簡単になります。
  • ファンはダクト システムに設置することを目的としています。
  • ダクトファンには電源用の壁プラグが付いており、設置が簡単です。
仕様
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

技術仕様
  • Unique refifk-ec
  • コレクションセットDuct fan with circular connection
  • コレクションInsulated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類送風機
  • ETIM コードEC011013
  • ETIM 名Duct fan