製品の公開
Duct fan circular KV EC
Östberg

Duct fan circular KV EC

Google翻訳”,
  • 円形の入口接続を備えたウォールファン。
  • KVの取付板は角型です。
  • 実証済みのパフォーマンスと信頼性。
  • コンパクトで大容量、高効率。
  • 幅広い用途に適しています。
  • 後方に湾曲したブレードを備えたインペラー。
  • アウターローターモーターには、メンテナンスフリーの密閉型ボールベアリングが採用されています。
  • 統合されたモーター保護。
  • ジャンクション ボックスのエンクロージャ クラスは IP 54 です。
  • 速度制御は内蔵ポテンショメータ、0-10 V alt. で行うことができます。外部制御。
  • ファンハウジングは、亜鉛メッキ鋼板で製造されています。
  • ファンは、内壁に取り付けられたダクトシステムに設置することを目的としています。
  • 任意の位置に簡単に取り付けられます。
  • 湿った環境で使用できます。
仕様
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

技術仕様
  • Unique refkv-ec
  • コレクションセットRoof and wall mounted fans
  • コレクションWall fans
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類送風機
  • ETIM コードEC011013
  • ETIM 名Duct fan