製品の公開
Duct fan rectangular RKB EC
Östberg

Duct fan rectangular RKB EC

Google翻訳”,
  • 長方形接続のダクトファン。
  • 実証済みのパフォーマンスと信頼性。
  • 大容量で非常に優れた効率。
  • 後方に湾曲したブレードを備えたインペラー。
  • アウター ローター モーターは、メンテナンス不要の密閉型ボール ベアリングを備えており、非常にエネルギー効率に優れています。
  • 速度制御は内蔵ポテンショメータ、0-10 V alt. で行うことができます。外部制御。
  • 統合されたモーター保護。
  • ジャンクション ボックスのエンクロージャ クラスは IP 54 です。
  • ファンハウジングは、亜鉛メッキ鋼板で製造されています。
  • インペラーのメンテナンスとクリーニングを簡素化するスイングアウト設計。
  • ファンは、ダクト システムに取り付けることを目的としています。
  • ダクト接続ファンは、屋外または湿気の多い環境に設置できます。
  • 任意の位置に簡単に取り付けられます。
仕様
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

技術仕様
  • Unique refrkb-ec
  • コレクションセットDuct fan with rectangular connection
  • コレクションNon insulated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類送風機
  • ETIM コードEC011013
  • ETIM 名Duct fan