製品の公開
Supply air ventilation unit SAU EC
Östberg

Supply air ventilation unit SAU EC

Google翻訳”,
  • 円形接続の断熱給気ユニット。
  • 制御された暖房とろ過されたきれいな空気で快適な室内気候を提供するように設計されています。
  • ユニットには、ユニットの状態を監視するだけでなく、必要な温度を操作および事前設定するための外部制御ユニットがあります。
  • 騒音レベルが低く、動作信頼性が高く、クリーンな室内空気を提供します。
  • 50 Hz と 60 Hz の両方で動作します。
  • RS485によるModbus通信を標準装備。
  • フィルター、ファン、ダクトセンサー、電気ヒーターを標準装備。
  • 気流は、ECモーターを備えた静音ラジアルファン、後方に湾曲したブレードを備えたインペラーによって生成されます。
  • ファンハウスとインペラーは掃除が簡単です。
  • ISO ePM1 50%のフィルターを標準装備。フィルターの交換はとても簡単です。
  • ダクト接続にはゴム製シールが装備されています。
  • ユニットは亜鉛メッキ鋼板で構成され、掃除が簡単な 30 mm ファイバーグラスで断熱されています。
  • 暖かい場所や寒い場所への設置に。
仕様
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

技術仕様
  • Unique refsau-ec
  • コレクションセットAir handling unit
  • コレクションSupply air units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類送風機
  • ETIM コードEC011013
  • ETIM 名Duct fan