製品の公開
Roof fan square TKV EC
Östberg

Roof fan square TKV EC

Google翻訳”,
  • スクエア接続のルーフファン。
  • 縦型アウトレット。
  • 高性能と実証済みの信頼性。
  • 後方に湾曲したブレードを備えたインペラー。
  • アウター ローター モーターは、メンテナンス不要の密閉型ボール ベアリングを備えており、非常にエネルギー効率に優れています。
  • 速度制御は内蔵ポテンショメータ、0-10 V alt. で行うことができます。外部制御。
  • 統合されたモーター保護。
  • ジャンクション ボックスのエンクロージャ クラスは IP 54 です。
  • ファン ハウジングは、標準で黒色にコーティングされたポリエステル プラスチックである亜鉛メッキ鋼板から製造されています。
  • インペラーのメンテナンスとクリーニングを簡素化するスイングアップ設計。
  • ルーフ ファンを取り付ける最も簡単な方法は、ルーフ カーブ TFU を使用することです。
  • ファンは環境要件 M2 に準拠しています。
仕様
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

技術仕様
  • Unique reftkv-ec-copy
  • コレクションセットRoof and wall mounted fans
  • コレクションRoof fans with vertical outlet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類送風機
  • ETIM コードEC011013
  • ETIM 名Duct fan