製品の公開
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
    Otto Graf GmbH

    Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex

    Google翻訳”,

    GRAF浸透減衰システムの第3世代

    • GRAF EcoBloc Inspect flexのBBA認証番号15/5200
    • DIBt、BBA、QB Assainissement
    • 汎用用途:雨水の浸透、貯留、または雨水利用に。
    • トラック1台あたりの積載量が2倍に:輸送時のスペースを節約するため、EcoBloc Inspectフレックスモジュールを2つ重ねて積載します。これにより、輸送コストとCO2排出量を半減できます。
    • 設置が簡単:GRAF EcoBloc Inspectフレックスモジュールは、輸送と設置が容易です。モジュール式システム構造のため、必要な付属品は少なくて済みます。
    • 点検が容易:標準装備の点検チャンネルにより、侵入防止システム全体を効果的に監視できます。EcoBloc Inspectシステムは、市販の一般的な点検カメラによるアクセスに対応しています。これは、複数の独立系試験機関によって確認されています。
    • 高圧ジェット洗浄が可能:GRAF EcoBloc Inspectシステムは簡単に
      高圧ジェット洗浄で清掃しまし​​た。
    • 非常に柔軟:各EcoBloc Inspectフレックスモジュールは、容量205リットル、面積800平方メートルです。
      幅800mm、高さ320mm。システムサイズと耐荷重は、交通量や非交通区域の要件に合わせて個別に調整可能です。
    • トラックの耐荷重:GRAF EcoBloc Inspectは、800mmの土被りで60トンの大型トラックの耐荷重能力を備えています。
    • 設置深度は最大5メートル:GRAF EcoBloc Inspectシステムは、非常に重い荷重がかかる場合でも、最大5メートルの深さまで設置できます。つまり、最大14層まで設置可能です。
    • DN 200まで接続可能:大量の浸入水には、大きなパイプ断面積が必要です。GRAF EcoBloc Inspectは、あらゆる面にDN 110、160、200の接続部を備えているため、問題ありません。DN 100の接続部は偏心配置されています。
      完全に脱気するために側面に当ててください。
    • 数十年にわたる使用を想定した設計:耐久性に優れた製品設計により、持続的な利用を実現します。
      二重の安全性を提供するように設計されたGRAF EcoBloc Inspectは、サービス向けに設計されています。
      50年以上の寿命。
    • 高い浸透率:GRAF EcoBloc Inspectシステムは、高い浸透率とバリアフリー検査を実現するように設計されています。
    仕様
    • EcoBloc Inspect flex

      The EcoBloc Inspect flex can be used for detention, retention and infiltration of rainwater or surface water
      and must always be fitted and installed on the EcoBloc Inspect baseplates. The EcoBloc Inspect
      elements should be connected together using Eco connectors. Multiple layers can be laid by using
      multiple EcoBloc Inspect flex elements without any other accessories. Maximum number of layers 14
      (vehicle load) or 13 (HGV60/HS-25 load). Inspection and cleaning by self-propelling camera cart or
      probes with connection of DN 200 (8” pipe) Inspection entries. Open interior structure ensures good
      visibility and ease of movement as well as multidimensional through flow. Long-term load-bearing
      capacity up to HGV60 load (HS-25) verified.

      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 320 mm (31.44” x 31.44” x 12.6”)
      Weight: approx. 8 kg (17.6 lbs)
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: Grey
      Volume: 205 litres / 195 litres (54 US gal. net) / (51.5 US gal. net)
      Reservoir coefficient: 95 %
      Connections: 4 x DN 200/160/110 + 4 x DN 110 (4 x 8”/6”/4” + 4 x 4”)

      Note: The EcoBloc Inspect should be laid on a geotextile or membrane which in turn is laid on a blinding which
      has been smoothed flat. Installation of the system should be carried out following the manufacturer's
      instructions.
      Product: EcoBloc Inspect flex

      Accessory
      EcoBloc Inspect baseplate

      Baseplate for laying EcoBloc Inspect flex 205 infiltration elements. Baseplates should be laid to give
      sufficient coverage by positioning with Eco connectors – see separate item. Long-term load-bearing
      capacity up to HGV60 (HS-25) load verified.
      Technical data:
      Dimensions (L x W x H): 800 x 800 x 40 mm (31.44” x 31.44” x 1.57”)
      Weight: 4 kg (8.8 lbs.)
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: Grey
      Volume: 25 litres (6.6 US-gal.)

      Note: Each EcoBloc Inspect baseplate should be laid on a geotextile or membrane – see GRAF Tex geotextile
      – which in turn is laid on an excavation which has been smoothed flat – again see excavation instructions.
      Installation of the system should be carried out following the manufacturer's instructions and strictly
      adhered to.
      Product: GRAF EcoBloc Inspect baseplate

      EcoBloc Inspect end plate - Eco end plate set

      EcoBloc Inspect end plates are fitted at the end of every row of GRAF EcoBloc Inspect flex 205. They
      include connection surfaces of different pipe sizes.

      Technical data:
      Set consists of two end plates
      Dimensions (LxWxH): 742 x 660 x 54 mm (29.2” x 25.98” x 2.1”)
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: Grey
      One Eco end plate is needed for each EcoBloc Inspect flex 205 face plate (at end of row only).
      Connections: 2 x DN 200/160/110 (2 x 8”/6”/4”) per plate
      Product: GRAF EcoBloc Inspect end plate - Eco end plate set

      Eco connectors
      Eco Connectors are used to secure individual EcoBloc units together to form the larger EcoBloc
      assembly. One connector is required for each contact side of the EcoBloc.
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 68 x 26 x 38 mm (2.67” x 1.02” x 1.5”)
      Material: Polypropylene PP
      Product: GRAF Eco connectors

      GRAF-Tex geotextile
      Graf-Tex geotextile (8 ounce, non-woven geo-textile fabric), 100 % polypropylene filter membrane,
      mechanically needle-punched to form continuous filament. Rot-proof material between soil and infiltration
      system prevents infiltration layers from silting up. The Graf-Tex geotextile ensures long lifetime,
      consistent infiltration and high permeability.
      Technical data:
      Opening width: 100 µm
      Water permeability coefficient kv (s = 20 kPa): 1.0 x 10-3 m/s
      Tensile strength (lengthwise / crosswise): 15 kN/m / 15 kN/m
      Punch push-through force (x-s): 2.0 kN
      Weight: 200 g/m²
      Robustness class: 3
      Roll material: Roll width 5 m (196.9”)
      Product: GRAF-Tex geotextile

    技術仕様
    • Unique refEcoBloc-Inspect
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-19
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート