製品の公開
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
    Otto Graf GmbH

    Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Google翻訳”,

    当社の標準モジュール式EcoBloc SMARTシステムは、従来の雨水処理システムよりも少ないスペースで大容量の貯水を実現します。EcoBloc SMARTは、環境への影響を最小限に抑え、最大限のカスタマイズが可能で、設置も簡単、そして何よりも高い耐久性を誇ります。

    • GRAF Upcyclen社製のリサイクルプラスチックを100%使用しています。
    • 雨水の浸透と貯留のための浸透モジュール。GRAFの溶接チームは、タンクモジュールを囲む溶接密閉型LPDEライナーの設置を担当し、安全な貯留システムを提供します。
    • 個々の用途に合わせてカスタマイズ可能なモジュール式システム。
    • よりシンプルな方法:持ち運びや設置が容易です。
    • 点検可能:内蔵の点検チャンネルにより、EcoBloc SMARTシステム全体を効果的に制御できます。
    • 高圧洗浄可能:EcoBloc SMARTモジュールは、問題なく高圧洗浄できます。
    • 高い浸透能力。
    • トラック通行可能:EcoBloc SMARTは、最低800mmの土被りがあれば、GML共通9軸Bダブルの走行を可能にします。
    • トラック1台分の積載量は、455立方メートルの貯蔵容量に相当します。
    • 理想的な安定性:EcoBloc SMARTモジュールは、長期間にわたり高荷重に耐えることができます。水平方向と垂直方向の両方の荷重に対応します。最適化された製品設計により、荷重が最適に伝達されるため、高荷重時でも設置場所の自由度が高く、設置期間を長く確保できます。
    • EcoBloc SMARTのサイドプレートは、可変シャフトチャンバー入口を介して、DN100、150、225、DN300、375の断面で接続を提供します。
    • より大きな断面形状は、オプションのEcoBlocアダプタープレートを使用して接続できます。
    • 製品に対して実施された試験結果と比較した場合、強度に関して下記のオーストラリア規格の意図を満たしている。

      • AS/NZS 1170.0、構造設計作用、パート0:一般原則
      • AS/NZS 1170.1、構造設計作用、パート1:恒久作用、強制作用およびその他の作用
      • AS/NZS 4766、回転成形による埋設型、半埋設型、非埋設型の水および化学薬品貯蔵タンク
      • AS 5100.2、橋梁設計、パート2:設計荷重
      • NVHR(騒音・振動・有害物質排出削減)に関する国内大型車両の質量および寸法制限
    仕様
    • Technical Specifications:

      • Dimensions (LxBxH): 800 x 800 x 330 mm
      • Weight: 10 kg
      • Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
      • Color: Black
      • Net volume: 203 liters
      • Storage coefficient: 96%
      • Connections – see separate item “Side and adapter plate”
      • Verified load class 3.2 according to RStO 12
      • Short-term strength according to DIN EN 17151 of 350 kN/m²
    技術仕様
    • Unique refEcoBloc-Inspect-smart
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート