製品の公開
Saphir Grease Separators
Otto Graf GmbH

Saphir Grease Separators

Google翻訳”,
廃水に油脂が含まれる場合、この廃水は下水道に排出する前に分離器を使用して別途処理する必要があります。沈殿システムは相分離の原理に基づいて動作します。沈殿エリア、油脂収集器、スラッジトラップ、およびサンプリングポイントで構成されています。このシステムは廃水の流量を減らし、食品残渣などの固形物がスラッジトラップに沈降・沈殿するようにします。水よりも密度が低い油脂は表面に浮き上がります。油脂が除去されると、廃水は下水道に流れます。分離器の公称サイズの選択はEN 1825で規定されています。関係当局の廃水要件(例:14日ごとの排出、関係当局の承認を得た月1回の排出)を遵守する必要があります。
仕様
  • Volume [l]   Grease [l]   Sludge [l]   Height [mm]   Ø max. [mm]   Weight [kg]
    500   200   200   1350   1125   41
    500   200   200   1350   1125   41
    730   300   200   1650   1155   70
    730   200   400   1650   1155   70
    1025   300   500   1975   1155   100
    1025   300   500   1970   1155   100
技術仕様
  • Unique refSaphir-Grease-Separators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-19
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート