製品の公開
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
    Otto Graf GmbH

    Vario 800 flex shaft system

    Google翻訳”,

    Vario 800フレキシブルシャフトシステムは、EcoBloc Inspect flexと組み合わせることで、浸透システムや貯留システムに直接設置できます。Vario 800フレキシブルシャフトシステムの検査チャンネルの接続面は、EcoBloc Inspect flexシステムと正確に適合するように設計されています。

    • 立坑は完全に一体化できるため、追加の掘削は不要です。
    • 様々な用途(例えば、入口シャフト、貯留シャフト、点検シャフトなど)
    • 溝のグリッド内のどの場所にも配置可能
    • 実績のあるGRAF製カバーおよびシャフト部品と組み合わせることが可能です。
    • インレットモジュールを介した接続部は360°回転可能です。
    • 600 mm (23.6インチ)のクリアランスで、非常に優れたアクセス性を実現。
    • 接続面径 DN 200 (8インチ) / 300 (12インチ) / 400 (16インチ)
    • 立坑の容積は、溝の容積の評価に組み込むことができる。
    仕様
    • Typ  Volume [l]  Length [mm]  Width [mm]  Height [mm]  Weight [kg]
      type 1  230  800  800  455  25
      type 2  420  800  800  760  35
    技術仕様
    • Unique refVario-800-flex-shaft-system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-19
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート