製品の公開
AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy
Outlaw Industries

AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy

Google翻訳”,

アーチ型のプレキシガラス製キャノピーを備えたポータブルAG-30-Tターンスタイルは、持ち運び可能なベースと未来的なプレキシガラス製キャノピーを備えた頑丈なターンスタイルです。ベースは亜鉛メッキ鋼で、仕上げは亜鉛メッキ、粉体塗装、亜鉛メッキ上粉体塗装、ステンレススチールからお選びいただけます。ポータブルAG-30-Tターンスタイルは、現場から現場へ移動する際にターンスタイルを再設置することなくアクセス制御ソリューションを必要とする建設現場に最適なソリューションです。アーチ型のプレキシガラス製キャノピーは、ターンスタイルを風雨から保護し、長寿命化を実現すると同時に、未来的な外観も実現します。

仕様
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mechanics

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

技術仕様
  • Unique refag-30-t-portable-single-turnstile-with-arched-canopy
  • コレクションセットFull Height Turnstiles
  • コレクションPortable Turnstiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23 13
  • OmniClassタイトルFull Height Turnstiles