製品の公開
OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile
Outlaw Industries

OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

Google翻訳”,

OL-20-ETPは、ポータブルベースに取り付けられた三脚式ターンスタイルです。ロック機構は、機械式、片方向電動式、双方向電動式から選択でき、キーオーバーライド機能が標準装備されています。蓋はカードリーダー用ウィンドウとマウントを装備し、カードリーダーを設置できるようアップグレードできます。また、有効なカードをスワイプした後に点灯するライトを対応するウィンドウに取り付けることもできます。仕上げはステンレススチールまたは粉体塗装からお選びいただけます。

仕様
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

技術仕様
  • Unique refol-20-etp-tripod-turnstiles
  • コレクションセットTripod Turnstiles
  • コレクションTripod Turnstiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23 11
  • OmniClassタイトルWaist Height Turnstiles