製品の公開
MPB Full height turnstile with bicycle gate
MPB Full height turnstile with bicycle gate
MPB Full height turnstile with bicycle gate

    MPB Full height turnstile with bicycle gate

    Google翻訳”,

    MPB歩行者・自転車用ゲートは、歩行者用回転式改札機と自転車用スイングゲートを組み合わせた製品です。歩行者が回転式改札機に入ると、誘導ループが自転車の存在を検知し、スイングゲートが自動的に開き、自転車の進入を可能にします。これにより、特に駐輪場や、従業員が自転車で敷地内に出入りする企業において、自転車と歩行者の両方にとって安全かつ迅速なアクセスソリューションを提供します。MPBゲートは、堅牢な設計、細部まで考え抜かれた設計、そしてメンテナンスフリーでエネルギー効率に優れたMHTM™駆動技術を特長としています。また、異なる素材やロックシステム、照明や方向表示などの追加コンポーネントを使用することで、個々の顧客のニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。

    仕様
    • Technical data MPB 411

      Technology: turnstile/swing gate Electro-mechanical/motor-driven

      Throughput (number of persons per min.): Approx. 10 - Depending on reader, product configuration, person behaviour

      Control system: MGC

      Safety system: MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 50 W (without accessories)

      Duty cycle: 100 %

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 2500 x 2458 x 2235 mm

      Weight: Approx. 550 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C

    技術仕様
    • Unique refmpb-full-height-turnstile-with-bicycle-gate
    • コレクションセットMagnetic Autocontrol
    • コレクションFull Height turnstiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2235
    • 幅(mm)2500
    • 奥行き(mm)2458
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)550
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米