製品の公開
Waist High Optical Turnstile
Waist High Optical Turnstile
    Outlaw Industries

    Waist High Optical Turnstile

    Google翻訳”,

    Outlaw Industriesのウエストハイ光学式ターンスタイルは、精密設計され、米国で製造され、バイ・アメリカン法に準拠した部品で構成されていることから、卓越した品質と信頼性を確保しながら、米国での製造業を支援しています。これらの電動双方向スイングゲートは、中程度のセキュリティソリューションを提供しながら、企業施設、ジム、銀行ロビー、エレベーターホール、その他の人通りの多い環境において、迅速かつ効率的な歩行者の流れを実現します。

    これらの回転式改札口は、セキュリティの強化、アクセス制御の合理化、交通の流れの効率化を必要とする業界のニーズに対応するように設計されており、不正アクセスを防ぎ、混雑を軽減し、現代建築にマッチする洗練されたモダンな外観を維持します。

    各レーンアレイには、すべてのレーン機能とステータスを集中的に制御・監視できるリモートタッチスクリーンPCが装備されています。この強力な機能により、オペレーターはリアルタイムのインサイトを取得し、ターンスタイルの設定を柔軟かつ容易に設定・調整できます。さらに、このPCはインターネット接続を介してリモートトラブルシューティングも可能にし、迅速な問題解決とダウンタイムの最小化を実現します。

    腰高の光学式ターンスタイルは、操作を完全にカスタマイズ可能で、入退場を制御できるように事前設定された状態で出荷されます。施設の要件に応じて、入退場モードを個別に設定できます。例えば、入場時にはカードやバッジなどの認証情報を求め、退場時には自由に出入りできるように設定できます。

    一体型のインジケーターライトと方向指示灯は、車線の利用状況を明確に示し、通過のタイミングや身分証明書の提示を促すことで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。この機能は、効率的な交通の流れを確保し、混乱を軽減するため、交通量の多いエリアに最適です。

    Outlaw Industriesのウエストハイ光学式ターンスタイルは、機能性、適応性、そしてスタイルを兼ね備えています。リモート管理機能、使いやすさ、そして堅牢な設計により、施設独自のニーズに合わせた信頼性の高い高性能なアクセス制御ソリューションを求める施設にとって、まさに理想的な選択肢です。

    仕様
    • Optical Lane

      End Cabinets, Intermediate Cabinet, Remote Lane Control

    技術仕様
    • Unique refwaist-high-optical-turnstile
    • コレクションセットOptical Turnstiles
    • コレクションWaist High Optical Turnstiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23 11
    • OmniClassタイトルWaist Height Turnstiles