製品の公開
RapidFlex® Flexible Bottom High Speed Door - 990

RapidFlex® Flexible Bottom High Speed Door - 990

Google翻訳”,

ラピッドフレックス® 990

当社のフレキシブル ボトム高速内装ファブリック ドア、RapidFlex® 990 は、人通りの多い製造、製薬、倉庫、配送施設に最適です。安全性を重視して設計されたこのドアは、ワイヤレスで監視される反転エッジ、内蔵ドロップ ストップ デバイス、平面内赤外線センサーを備えたフレキシブル ボトムを備えています。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

仕様
  • Standard max width: 12'

    Standard max height: 12'

    Speed: up to 70" per second

    Curtain lock: patent-pending design allows for quick and easy repair in the field

    Break-away self-reset designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

    Wind load: up to 3.0 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 12')

    Door panel: 2 thin layers of PVC coated polyester; 1 layer of polyester weave

    Vision option: 20” high windows spaced evenly across width of door

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive

    • NEMA 4X cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect

    Obstruction detection: infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 6" and 50"-54" from floor

    Reversing safety edge: wireless reversing edge; flexible bottom bar with detachable bottom seal

    Electrical availability**: 120V AC 1PH; 230V AC 1PH†; 230V AC 3PH†; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†
    (†requires stand-alone mounted transformer)
    **Single phase available up to 10’ doors.

    Warranty: 5-year limited on drive motor and gearbox; 1-year limited on all other available components

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch; Wireless options: pull switches, 1 or 3 button push button, palm button

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

技術仕様
  • Unique refflexible-bottom-high-speed-door-990
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションHigh Speed Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 19 21
  • OmniClassタイトルOverhead Composite Doors

対応地域

北米