製品の公開
RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994
RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994

    RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994

    Google翻訳”,

    ラピッドフレックス® 994

    RapidFlex​® モデル 994 は、大きな開口部に最適な、支柱付きの頑丈な外装高速ファブリック ドアで、製造、採鉱、自動車/輸送、駐車場の用途に最適です。独立テストによる最大 22.0 psf の風荷重を特長としています。RapidFlex​® モデル 994 には、リバース エッジ、2 セットの赤外線障害物検出センサー、ドア ストップ デバイスなど、業界をリードする標準の安全機能が搭載されています。

    当社の RapidFlex® モデル 994 高速耐久性外装ドアは、駐車場、鉱業、自動車/輸送、製造施設に最適なドア ソリューションです。

    BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

    仕様
    • Standard max width: 24'0"

      Standard max height: 20'

      Speed: up to 55" per second

      Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

      Wind load: up to 22.0 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 20')

      Wind strut: 4” articulating roller wind strut

      Curtain material: 3 layers of PVC coated polyester; 2 layers of polyester weave

      Vision Option: 20” high windows spaced evenly across width of door

      Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X cULus listed

      • Onboard self-diagnostic and service reminder

      • Built-in padlockable field disconnect

      Obstruction detection: 2 sets of infrared sensor mounted proximity to the door path

      Reversing safety edge: wireless monitored reversing edge

      Electrical availability: 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†

      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

      Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

      Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

      Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

    技術仕様
    • Unique refhigh-speed-exterior-fabric-door-994
    • コレクションセットCommercial Doors
    • コレクションHigh Speed Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 33 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 19 21
    • OmniClassタイトルOverhead Composite Doors

    対応地域

    北米