製品の公開
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 991

RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 991

Google翻訳”,

ラピッドフレックス®991

当社の高速内装ファブリックドア、RapidFlex® モデル 991 は、食品・飲料施設、交通量の多いゾーン、保管室、製造エリアなどの管理された環境スペースを分離して相互汚染を防ぐのに最適です。このドアは、2 つの埋め込み式フォトアイと特許出願中のカーテンロックを備えており、ドアが圧力に耐え、現場で迅速に修理できるようにします。

製造、流通、食品/飲料、冷蔵倉庫、製薬施設に最適です。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

仕様
  • Standard max width: 14'

    Standard max height: 14'

    Speed: up to 70" per second

    Certified air tightness: < 0.236 cfm/sq. ft.: independently tested airtight design to prevent airborne contaminants from entering a controlled environment

    Curtain lock: patent-pending design allows for quick and easy repair in the field

    Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

    Wind load: up to 7.5 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 10)

    Door panel: 2 layers of PVC coated polyester; 1 layer of polyester weave

    Vision option: 20” high windows spaced evenly across width of door

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive

    • NEMA 4X cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect

    Obstruction detection:

    • Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor

    • Reversing safety edge

    • Wireless monitored reversing edge

    Electrical availability:
    120V AC 1PH; 208V AC 1PH†; 220V AC 1PH; 208V AC 3PH†; 230V AC 1PH; 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†​​

    (†requires stand-alone mounted transformer)
    ***Single phase available up to 10'x10' doors.

    Warranty: 5-year limited

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

    Stainless steel options: sloped hood, head plates, barrel assembly, operator cover, bottom bar hardware, encoder hardware, front guide, and wall guide

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

技術仕様
  • Unique refhigh-speed-interior-fabric-door-991
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションHigh Speed Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 19 21
  • OmniClassタイトルOverhead Composite Doors

対応地域

北米