製品の公開
Sectional Steel Doors - 432
Sectional Steel Doors - 432

    Sectional Steel Doors - 432

    Google翻訳”,

    セクショナル スチール ドア モデル 432は、2 インチ (51 mm) のパネル厚さ、公称 24 ゲージのリブ付き亜鉛メッキ鋼外装、およびポリ結合バック カバーを備えています。ポリスチレン断熱材は R 値 7.35 を提供します。さまざまなオプションにより、このドアは中程度の耐久性の断熱スチール ドアを必要とする用途に経済的なソリューションとなります。

    BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

    仕様
    • Standard Features

      Standard max width: 20'2" (6147 mm)

      Standard max height: 16'1" (4902 mm)

      Warranty: 1 year limited

      Nominal thickness: 2" (51 mm)

      Exterior steel: 26-gauge galvanized steel

      Back cover: Poly-bonded laminate

      Insulation: expanded polystyrene

      R-value: 7.35 (1.29 W/Msq)

      Exterior surface: ribbed

      Finish: White or Industrial Brown baked-on polyester

      End stiles: 16-gauge steel

      Center stiles: 16-gauge steel

      Standard mounting: angle mount

      Standard track: 2" (51 mm)

      Standard springs: 10,000 cycle

      Weather Stripping: standard on bottom

      Operation: manual pull rope

      Lock: interior mounted slide lock ​​​​​​

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • 26-gauge galvanized steel back cover
      • High impact polystyrene (HIPS) back cover
      • Bottom sensing edge ​
      • Full sash section with 1/8" (3 mm) DSB, insulated; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic ​
      • Individual lites with 1/2" (13 mm) DSB ​
      • 3" (76 mm) track ​
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycles ​​
      • Exhaust ports ​
      • Jamb weather seals ​
      • Bottom strips; including: looped PVC weatherstrips, flexible PVC astragal weatherstrips, and double-contact weatherstrips ​
      • Reinforcing struts of roll-formed, galvanized steel ​
      • Movable center posts for 2" (51 mm) or 3" (76 mm) tracks that roll away, with automatic safety catches that prevent door closure when posts are removed ​
      • Tumbler keyed lock
      • Window Glazing Options​ ​
      • Warehouse Package – Quick install system available​
      • Impact Section Available
    技術仕様
    • Unique refsectional-steel-doors-432
    • コレクションセットCommercial Doors
    • コレクションSectional Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors