プロジェクトで非常に高い断熱性能を備えたセクショナルドアが必要な場合、 Thermacore®セクショナルスチールドアモデル591は実績のある製品です。Thermacore®のスチール・ポリウレタン・スチールパネル構造は、極端な気候条件や最も厳しい環境要件にも耐える断熱バリアを提供します。
厚さ1 5/8インチ(41 mm)のこの頑丈なドアは、幅広い開口部サイズと用途に対応し、 Thermacore®シリーズで最も売れているドアシステムであり、業界で最も多く採用されている断熱セクショナルドアの一つです。R値14.86(2.63 W/ m² )と優れた空気浸透率を誇るThermacore® 591は、ほぼすべての断熱性能に関する要件を満たすか、それを上回る性能を発揮します。
丈夫で軽量、魅力的で耐久性がある。
Thermacore® 591 セクション式スチールドアは、ロール成形された溶融亜鉛めっき鋼板製の外装パネルを採用し、優れた強度と遮音性能を実現しています。強風環境下でも使用できるよう、耐風設計もご用意しています。リブ加工を施した表面には、ポリエステル塗料を2層焼き付け塗装することで、長年にわたり美しい仕上がりを保っています。業界トップクラスの10年間限定剥離保証により、当社はドアの品質に最初から最後まで責任を持って対応いたします。
優れた現場サービス能力。
Thermacore®は特殊な内部構造を採用しており、パネルの長さに沿って任意の位置にヒンジを配置できるため、現場でのカスタマイズが可能となり、迅速かつ正確な設置、修理、または改修を実現します。
業界最高水準の技術で構築されています。
このセクショナルスチールドアは、オーバーヘッドドアコーポレーション独自のコンピューター制御製造プロセスを用いて製造されています。この先進技術により、業界で最も厳しい製品公差基準を遵守し、優れた断熱性と長寿命を実現する、非常に堅牢なドアが誕生しました。
豊富な選択肢、より良い解決策。
Thermacore®製セクショナルスチールドアモデル591は、幅最大35フィート2インチ(10.7m)、高さ最大24フィート1インチ(7.3m)の開口部に対応します。豊富な電動オペレーターラインナップにより、様々な取り付けオプション(側面、中央、トロリー式)で正確かつトラブルのないモーター動作を実現します。オプションとして、アルミサッシ、断熱ガラス、歩行者用通路ドア、衝撃吸収パネル、ドア枠ウェザーストリップなどをご用意しています。オプションの高頻度使用向けコンポーネントにより、591の汎用性は高サイクル条件下にも拡張されます。25,000、50,000、75,000、100,000サイクルのトーションスプリング、疲労とたわみを軽減するソリッドスチールシャフト、耐久性を高める高耐久性3インチ(76mm)スチールトラックなどからお選びいただけます。
BIMオブジェクトは一般的な参考情報であり、正確な施工情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッドドア販売代理店にお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |