製品の公開
Thermacore® Sectional Steel Doors - 593
Thermacore® Sectional Steel Doors - 593

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 593

    Google翻訳”,

    Thermacore ®セクショナルドアモデル 593 は、Thermacore ®製品ラインで最も売れているドアの 1 つで、幅広い用途に適合する優れた熱効率を提供します。モデル 593 の外装は、リブ付きのテクスチャ仕上げの亜鉛メッキ鋼で作られています。内装は白、外装は白、インダストリアルブラウン、タン、グレーからお選びいただけます。Thermacore ®モデル 593 は、中程度の負荷の用途に優れた熱効率を提供します。

    BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

    仕様
    • Standard Features

      Standard max width: 20'2" (6147 mm)

      Standard max height: 16'1" (4902 mm)

      Panel thickness: 1 3/8" (35 mm)

      R-value: 12.76 (2.26 W/m2)

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: Hot Melt

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: ribbed, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10 year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)
      20 year limited on high performance fluoropolymer coating option

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 20'2" (6147 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • High performance fluoropolymer coating (Trinar® or equivalent)
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal​
      • Exhaust ports​
      • Window Glazing Options​ ​
    技術仕様
    • Unique refthermocore-sectional-steel-doors-593
    • コレクションセットCommercial Doors
    • コレクションSectional Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors

    対応地域

    北米