製品の公開
Corpus Wall Absorber
Corpus Wall Absorber

    Corpus Wall Absorber

    Google翻訳”,

    数々のデザイン賞を受賞したCorpusは、表現力豊かなデザインと優れた音響性能を兼ね備えています。極細の白いフリース素材で覆われた10種類の長方形および正方形の音響キューブで構成されるモジュラーシステムを採用しています。壁面吸音材は迅速かつ簡単に設置でき、無限の構成オプションを提供します。独自の構成を構築することで、周囲の音響特性を最適化し、室内にデザイン的なハイライトを生み出すことができます。

    仕様
    • Glass wool Corpus Wall Absorber S1, S2, M1, M2, L1 and L2

      Name: OWAconsult glass wool Corpus Wall Absorber

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:


      Visible side: white, fleece-laminated 

      Design:  fleece-covered

      Colour: white, finished 

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Height: 

      Corpus S1, M1 and L1 150 mm

      Corpus S2, M2 and L2 300 mm



      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 1,00


      Humidity resistance: up to 90% RH

    技術仕様
    • Unique refCorpus_Wall_Absorber
    • コレクションセットAbsorber
    • コレクションAbsorber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 33
    • MasterFormat 2014 タイトルSound-Absorbing Wall Units
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment