製品の公開
Humancare Plus
Humancare Plus

    Humancare Plus

    Google翻訳”,

    ヒューマンケア製品ファミリーは、細菌、真菌、病原菌の増殖を防ぐ衛生的な仕上げが施されています。MRSA病原菌でさえも寄せ付けません。ヒューマンケア・ラボは拭き取り消毒が可能で、ISO 3規格に準拠しているため、特に実験室やクリーンルームに最適なソリューションです。また、陽圧室と陰圧室にも適しており、優れた遮音性能も備えています。

    仕様
    • Mineral tile Humancare Plus

      Name: OWAcoustic mineral tile Humancare Plus

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3

      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 20 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,90

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 28 dB

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 100% RH

    技術仕様
    • Unique refHumancarePlus
    • コレクションセットMineral ceilings
    • コレクションExposed systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile