製品の公開
Rg2516 Metal ceiling
Rg2516 Metal ceiling

    Rg2516 Metal ceiling

    Google翻訳”,

    OWAの金属天井は、デザインの可能性を秘めた魅力的な素材を使用しています。標準カセット、パネル、特殊形状など、独創的な空間コンセプトと優れた音響、気候、衛生特性を融合します。OWAtecta金属タイルは、音響要件や求められるスタイルに応じて、粗いものから非常に細かいものまで、様々な穿孔パターンをご用意しています。

    仕様
    • Metal tile Rg2516

      Name: OWAtecta metal tile Rg2516

      Collection: OWAtecta collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 22, S 32, S 32L, S 33, S 45

      Technical data:

      Tiles made of galvanised sheet steel in accordance with DIN EN 13964

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)


      Design: Rg2516


      Colour: white, powder-coated

      Light reflection: approx. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 01, bevelled

      Thickness: 0,6 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,80

      NRC = 0,75

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 18 - 47 dB


      Humidity resistance: up to 70% RH

    技術仕様
    • Unique refRg2516-Metal
    • コレクションセットMetal ceilings
    • コレクションConcealed systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • MasterFormat 2014 コード09 51 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Metal Pan Ceilings