製品の公開
Sinfonia Reflecta
Sinfonia Reflecta

    Sinfonia Reflecta

    Google翻訳”,

    Sinfoniaは幅広い用途に対応できるよう開発されました。このフリースラミネート加工のミネラル天井は、オフィスや会議室など、音響要件の高い空間に最適です。このような環境では、優れたデザインと最適な音声明瞭度が不可欠です。Sinfoniaは高い吸音性を備え、さらにカラーコーティングを施すことで、より白く均一で滑らかな表面を実現しています。

    仕様
    • Mineral tile Sinfonia Reflecta

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia Reflecta

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia Reflecta, fleece-covered

      Colour: white finished

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:

      with Colour white 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid


      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,15

      NRC = 0,15

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 37 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    技術仕様
    • Unique refSinfoniaReflecta
    • コレクションセットMineral ceilings
    • コレクションExposed systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile