製品の公開
Wall Absorber Creaprint

Wall Absorber Creaprint

Google翻訳”,

デザインと音響の完璧な調和 – Creaprint壁面吸音材は優れた音響効果を発揮し、コミュニケーションと集中力を同時に促進する空間を創り出します。幅広い表面サイズを取り揃えているため、様々な形状で壁面に取り付けることができ、カスタマイズ性に優れた作品作りが可能です。Creaprint壁面吸音材は、企業ロゴやお気に入りのモチーフなど、あらゆるデザインコンセプトに自然に溶け込みます。この無限の創造の自由が、デザインと機能の理想的な融合を実現します。

仕様
  • Glass wool Wall Absorber Creaprint

    Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber Creaprint

    Collection: OWAconsult collection

    Manufacturer: OWA

    Application: Wall Absorber

    Technical data:

    Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

    CE marking and Declaration of Performance (DoP)

    Visible side: white, fleece-laminated


    Design:  white, fleece-laminated with printing

    Surrounding edge: white, fleece-laminated

    Colour: printed

    Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

    Edge: sharp-edged

    Thickness: 40 mm

    Sound absorption:

    Alpha w = 0,90 

    NRC = 0,85


    Humidity resistance: up to 90% RH

技術仕様
  • Unique refWall_Absorber_Creaprint
  • コレクションセットAbsorber
  • コレクションAbsorber
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルグラスウール
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類天井
  • Uniclass2015コードPr_35_93_13_80
  • Uniclass2015詳細Sound attenuator infill units
  • MasterFormat 2014 コード09 84 33
  • MasterFormat 2014 タイトルSound-Absorbing Wall Units