製品の公開
Wall Absorber FreeStyle
Wall Absorber FreeStyle
Wall Absorber FreeStyle

    Wall Absorber FreeStyle

    Google翻訳”,

    多彩な組み合わせオプションで優れた音響効果を実現。FreeStyle壁面吸音材は、様々なサイズと形状をご用意。空間のあらゆる壁を3Dサーフェスへと変貌させ、文字通り「動く」空間体験を創造します。FreeStyleコレクションのエレメントは、カラーと形状に合わせて緻密にコーディネートされており、個性的なデザインを自由に創造できます。そして、何よりも特筆すべきは、その卓越した吸音力です。吸音率は90%。音や騒音を吸収します。レストランやオープンオフィスなど、騒音レベルを可能な限り低く抑えるのに最適です。

    仕様
    • Glass wool Wall Absorber FreeStyle TR, TL, R, Q and QS

      Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber FreeStyle

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible fabric-laminated


      Design: fabric-covered

      Colour: fabric materials 


      Edge: sharp-edged, fabric-laminated

      Thickness:

      FreeStyle Q and R 40 mm

      FreeStyle QS, TR and TL 20 - 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90 

      NRC = 0,85


      Humidity resistance: up to 90% RH

    技術仕様
    • Unique refWall_Absorber_FreeStyle
    • コレクションセットAbsorber
    • コレクションAbsorber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードPr_35_93_13_80
    • Uniclass2015詳細Sound attenuator infill units
    • MasterFormat 2014 コード09 84 33
    • MasterFormat 2014 タイトルSound-Absorbing Wall Units