製品の公開
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO
    Pablo Designs

    BEL OCCHIO

    Google翻訳”,
    「ベル オッキオは無重力と透明性の研究です」とデザイナーのパブロ パルドは、この照明器具のインスピレーションについて述べています。「自然の変容する光を思い起こさせます。」彼の作品は、ハイブリッドなデザインを通して天体を表現しています。吊り下げられた内側の柱は集中した照明を作り出し、周囲のシェルは変容する周囲の輝きを生み出します。これらの共生的な要素により、ベル オッキオはマルチポジション スポットライトとして、また雰囲気のあるテノールの源として機能します。また、ダイナミックな目的にも役立ちます。ベル オッキオは、無限に調整可能なテーブル ランプと吊り下げ式ペンダント モデルとして構築されています。両方の要素が、快適な照明を提供し、想像力を刺激します。
    仕様
    • FINISHES: Clear with white diffuser Clear with orange diffuser MATERIALS: Acrylic sphere Acrylic base (table only) Steel canopy (pendant only) Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer, table model) 360° rotation (table model) SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V Pendant cord length: 8’ (243.8cm) (Field Cuttable) Table cord length: 8’ (243.8cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: (1) White BT15 - med base (8W) per lamp CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    技術仕様
    • Unique refbel-occhio
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendant Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米