製品の公開
BOLA FELT
BOLA FELT
BOLA FELT
BOLA FELT
BOLA FELT
BOLA FELT
BOLA FELT
BOLA FELT
BOLA FELT
    Pablo Designs

    BOLA FELT

    Google翻訳”,
    Bola Felt の魅力的で表情豊かなフェルト製シェード ハットは、柔らかくしなやかな円錐形構造で、内側と外側に 2 色の波打つウールの層があります。24 インチ (61 cm)、32 インチ (81 cm)、42 インチ (106 cm)、52 インチ (132 cm) の 4 つの異なるサイズがあり、シェードは乳白色のガラス製球形ディフューザーの上に優雅に置かれ、ユーザーはシェードを複数の角度に傾けて光を集中させながら、その過程でさまざまなリラックスした個性を身につけることができます。Bola Felt は、最大 1625 ルーメンの温かみのある調光可能な LED ライトを誇り、触っても熱くない比類のない照明を放ちます。Bola は個別に吊り下げることも、壮観なグループで吊り下げてあらゆるスペースの中心にすることもできます。Bola の厚いフェルト製シェードは優れた音響特性も備えているため、ダイニング アプリケーションや、音響制御が有効な社交エリアでの使用に最適です。住宅、ラウンジ、ホスピタリティ スペースなどに最適です。
    仕様
    • FINISHES: Shade: Pebble/Grey Canopy and Stem: Chrome MATERIALS: Wool Felt Shade Opal Glass Globe Fabric Cord Aluminum Stem Steel Canopy FEATURES: Adjustable Shade Acoustic Dampening Fully Dimmable SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Power Consumption: 12W (24”), 20W (32”/42"/52") Color Temperature: 2700K-1800K (Dim-to-Warm) Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 800 Lumens (24”), 1625 Lumens (32”/42"/52") Luminaire Efficacy: 62 Lumens/Watt (average) Color Rendition Index: 95 CRI 50K hour lifespan Cord Length: 8.9’ (2.7m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique refbola-felt
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米