製品の公開
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
    Pablo Designs

    BOLA HALO

    Google翻訳”,
    ペンダント ジュエリーからインスピレーションを得た Bola Halo は、独特の表情を持つペンダント ライトです。エレガントなオパール ガラス シェードと繊細なバランスを保ちながら、周囲を照らし出すクロメート リングが特徴です。3 つの異なるサイズと、クロム、真鍮、ローズ ゴールドの 3 種類の美しく磨かれたステンレス スチール リング仕上げからお選びいただけます。Bola Halo のリングは、任意の方向に向けられるように位置を変えることができます。サイズに応じて、Bola Halo は最大 1625 ルーメンの温かみのある LED 周囲光を提供し、完全に調光可能なため、比類のない照明を提供します。Bola は、単独で吊り下げることも、印象的なシャンデリア グループとして吊り下げることもできます。住宅、コントラクト、ホスピタリティのいずれの環境でも、ムードを演出できます。
    仕様
    • FINISHES: Chrome Brass Rose Gold MATERIALS: Opal Glass Globe Fabric Cord Aluminum Stem Steel Ring Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable ELV or 0-10V recommended SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Power Consumption: 6W (12”), 12W (18”), 20W (22”) Color Temperature: 2700K-1800K (Dim-to-Warm) Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 290 Lumens (12”), 800 Lumens (18”), 1625 Lumens (22”) Luminaire Efficacy: 62 Lumens/Watt (average) Color Rendition Index: 95 CRI 50K hour lifespan Cord Length: 8.9’ (2.7m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique refbola-halo
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米