製品の公開
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
    Pablo Designs

    Sky Dome Flush

    Google翻訳”,
    スカイ コレクションは、装飾やパフォーマンスのさまざまな利点を実現する複数のシェード リフレクター ソリューションを備えたモジュラー ペンダント照明システムです。スカイ ドーム フラッシュには、スパン アルミニウムとプレス ウッドの両方のシェード リフレクターが用意されており、強力な両面 LED 光源と組み合わせると、ランプに軽快な外観を与えると同時に、あらゆる方向に比類のない照明を提供します。スカイ ドームは、形状と機能を比類のない品質で組み合わせています。壁からわずか 4 インチのところにあるため、壁や廊下への設置に ADA 準拠です。ドーム ウッドには、18 インチ (45.8 cm) と 24 インチ (61 cm) の 2 つのサイズがあります。ドーム メタルには、18 インチ (45.8 cm)、24 インチ (61 cm)、32 インチ (81.3 cm) の 3 つのサイズがあります。スカイ ソロ、スカイ ドーム、スカイ サウンドなど、スカイ コレクションのその他の製品をご覧ください。デザイナー: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    仕様
    • FINISHES (Lamp): Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Dome Metal Shade): Matte Black Matte White Brushed Brass MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Post Steel Canopy Spun Aluminum shade FEATURES: Warm Dim Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technologyGlare-free illumination ADA Compliant SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique refsky-dome-flush
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米