製品の公開
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
    Pablo Designs

    Totem Puck

    Google翻訳”,
    Totem Puck は、ペンダントやテーブルと同じ優雅な波型の形状で、壁や天井に魅惑的な光をシームレスに導きます。このコンパクトで多用途な照明器具は、現場で選択可能な CCT LED (2700K / 3000K / 3500K) によるグレアフリーの照明を特徴とし、マットホワイト、ダブグレー、ブラックからお選びいただけます。プレミアムなタッチのために、ウォルナットエッセンスと真鍮のフェースプレートがベースの仕上げを引き立てます。廊下の裏張りや、モダンなリビングエリア、バスルーム、寝室の柔らかな間接照明に最適です。Totem Puck には、アドオンのガラスディフューザーも用意されています。Totem Wall のモジュラー設計は ADA に準拠しており、ホスピタリティスペースや住宅スペースの廊下、リビングエリア、寝室スペースの裏張りに最適です。Totem Sconce をご覧ください。
    仕様
    • FINISHES (Canopy): Matte White Matte Grey Matte Black (Faceplate): Matte White Matte Grey Matte Black Brushed Brass Walnut Essence MATERIALS: Aluminum Steel PC Lens FEATURES: Field Selectable Color Temp. Fully dimmable Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 8W Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT Luminosity: 500 Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant IP Rating: IP44 CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique reftotem-puck
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米