製品の公開
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
    Pablo Designs

    Totem Sconce

    Google翻訳”,

    Totem Sconceは、洗練されたミニマルなフォルムに、手吹きガラス製のディフューザーとTotem LED Puck光源を組み合わせることで、壁や天井に魅惑的な光をシームレスに届けます。LED Puckは、現場で色温度(2700K、3000K、3500K)を選択でき、取り付け面にグレアのない柔らかな光を照射します。Puckは、マットホワイト、ダブグレー、ブラックの3色展開で、オプションで高級感のあるウォールナットエッセンスと真鍮のフェイスプレートもご用意しています。ガラスシェードは、ホワイトとアンバーの2種類のエッチング仕上げと、クリアとスモークの2種類の光沢仕上げがあり、様々な環境やインテリアスタイルにマッチします。Totem Wallのモジュール式デザインはADA(米国障害者法)に準拠しており、ホテルや住宅の廊下、リビングエリア、寝室など、あらゆる空間に最適です。関連モデル:Totem Puck、Totem Sconce Metal、Totem Sconce Glass C&Dをご覧ください。

    仕様
    • FINISHES

      (Puck):

      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black

      (Faceplate):
      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black
      Brushed Brass
      Walnut Essence

      (Shade):
      Opal Glass


      MATERIALS:
      Aluminum
      Steel
      PC Lens

      FEATURES:
      Field Selectable Color Temp.
      Fully dimmable
      Glare-free illumination

      SPECIFICATIONS:
      Voltage: 120-277V 50/60Hz
      Power Consumption: 8W
      Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT
      Luminosity: 500 Lumens
      Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt
      Color Rendition Index: 90 CRI
      ADA compliant
      IP Rating: IP44

      CERTIFICATIONS:
      ETL, CE

    技術仕様
    • Unique reftotem-sconce
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米